17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷ジャケット"クールガード" CG-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保冷ジャケット"クールガード"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CG-1

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・保冷パックは、一般的な保冷剤と比べて、不純物の混入を極力少なくしたことで、保冷効果を長く保つことができます。
・保冷パックの表面温度は、約10℃になるよう設定されており、体に優しい温度になっています。
・保冷パックを背中・胸部ポケットに入れて快適な作業が可能(1~3時間)、一回使用は保冷パック4個(初回購入セットは交換分を含め8個セット)です。
【用途】
・屋外、室内の熱中症対策。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
トラスココード
462-1930
質量(g)
900
着丈(cm)
48
ウエスト(cm)
86
セット内容
ベスト1・保冷パック8
特長
保冷パックは、一般的な保冷剤と比べて、不純物の混入を極力少なくしたことで、保冷効果を長く保つことができます。保冷パックの表面温度は、約10℃になるよう設定されており、体に優しい温度になっています。
用途
屋外、室内の熱中症対策。
仕様
マジックテープでウエスト幅調整可能66~106mm
材質ベスト
ナイロン
材質保冷パック
アクリル系高吸収性高分子
材質内容物
ポリマー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト