ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用防暑タレ そーかい君2 SOUKAIKUN2

ヘルメット用防暑タレ そーかい君2

通常単価(税別)
1,038
税込単価
1,142
通常出荷日:1日目

【特長】・暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。・特殊ポリマー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • シルバー
  • トラスココード
    388-1202
  • 横(mm)
    220
  • 縦(mm)
    130
  • JANコード
    4571410151003
  • 質量(g)
    16.000
  • 材質1
    表地:ポリエチレン
  • 材質2
    裏地:高吸水高吸湿繊維
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ヘルメットは商品に含まれていません。
  • 保管する場合は、湿度の低いところを選んでください。汚れ落としは、台所用スポンジ等で表面を軽く洗い流してください。

型番:

SOUKAIKUN2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 素材(本体):ポリエステル
  • 質量:16g
  • サイズ:W230×H137mm
ヘルメット用防暑タレ"そーかい君2"の外観・使用例

ヘルメット用防暑タレ"そーかい君2"の外観・使用例

注意・禁止事項

  • ※ ヘルメットは商品に含まれていません。
  • ※ 保管する場合は、湿度の低いところを選んでください。汚れ落としは、台所用スポンジ等で表面を軽く洗い流してください。

SOUKAIKUN2の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
シルバー
トラスココード
388-1202
横(mm)
220
縦(mm)
130
JANコード
4571410151003
質量(g)
16.000
材質1
表地:ポリエチレン
材質2
裏地:高吸水高吸湿繊維
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOUKAIKUN2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,038
( 1,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。
・特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。
・特殊繊維の素材は、紫外線を99.9%カットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。
・内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返し使用できます。
【用途】
・熱中症対策。
・ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。

ご注意

  • ヘルメットは商品に含まれていません。
  • 保管する場合は、湿度の低いところを選んでください。汚れ落としは、台所用スポンジ等で表面を軽く洗い流してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用防暑タレ そーかい君2の型番SOUKAIKUN2のページです。 型番SOUKAIKUN2に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用防暑タレ そーかい君2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用防暑タレ そーかい君2
タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)
紫外線カット透明フィルム UVカットまもる君
ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地
ヘルメットインナー こかげのれんII
窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット
メーカー谷沢製作所谷沢製作所ISHIZUKAトーヨーセフティー昭和商会中川ケミカル
通常価格1,03895730,379475 -8653,935
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ頭周り用品頭周り用品フィルム頭周り用品頭周り用品フィルム
シルバーホワイト----
トラスココード388-1202778-5836----
横(mm)220-----
縦(mm)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング