17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールリフレ クールシート 42411

クールリフレ クールシート【70個入り】

通常単価(税別)
3,209
税込単価
3,530
通常出荷日:1日目

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る爽快クールシート。【特長】・肌のベタつきやニオイのもとになる汗や汚れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4987696424111
  • トラスココード
    414-2284
  • シートサイズ(mm)
    300×350
  • 質量(g)
    1780.0
  • 特長
    1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。清涼成分メントール配合で爽快感があり、リフレッシュします。
  • 内容量
    1個(70枚)

型番:

42411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (70個入り)

製品仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

商品コード42411
単品サイズ(単位:mm)W210×D210×H210
規格70枚
外装サイズ(単位:mm)W460×D444×H218

42411の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4987696424111
トラスココード
414-2284
シートサイズ(mm)
300×350
質量(g)
1780.0
特長
1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。清涼成分メントール配合で爽快感があり、リフレッシュします。
内容量
1個(70枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42411

内容量

最小発注数量
1個(70枚)
1パック

70個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,209
( 3,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る爽快クールシート。
【特長】
・肌のベタつきやニオイのもとになる汗や汚れの拭き取り可能
・清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続
・汗や汚れを取り除く、フェイス&ボディ用のクールシート
・1枚のサイズが35×30cmの超大判不繊布
・超大判不繊布なので、顔も体もしっかり拭くことができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クールリフレ クールシートの型番42411のページです。 型番42411に関する仕様情報を記載しております。
クールリフレ クールシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールリフレ クールシート
クールシート クールリフレ パック
クールリフレ フェイス&ボディ用クールシート
クールリフレ やさしいクールシート 詰替用
クールリフレ クールシート 70枚 詰替
スコッチティント シルバー 18 シートタイプ
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤスリーエムジャパン
通常価格3,2091913,4072,2251,9721,492 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他フィルム
JANコード49876964241114987696424166498769642414249876964241594987696424128-
トラスココード414-2284753-7140753-7123753-7131414-2292-
シートサイズ(mm)300×350300×350300×350300×350300×350-
質量(g)1780.057.0001780.01290.01250.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト