17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却用内装"クール用心帽"

通常単価(税別)
2,232
税込単価
2,455
通常出荷日:1日目

【特長】・気化熱作用により首筋が冷やされます。・脱着式カバーを水に浸し、絞り使用します。【用途】・屋外...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル100%
  • 材質2
    詰物:アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グレー
4965277965024
308-6771
1個
5個
ネイビー
4965277965017
308-6780
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,232
( 2,455 )
1日目
2,232
( 2,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気化熱作用により首筋が冷やされます。
・脱着式カバーを水に浸し、絞り使用します。
【用途】
・屋外作業での後ろ首の日よけ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却用内装"クール用心帽"のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ヘルメット作業に
4
満足度:4.0
ヘルメット作業時のムレ防止に使用しています。 作業員の評判は良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却用内装"クール用心帽"
タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付
チタン涼感フラップシルバー
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
OTOS 個人用冷却器“VP-300”
冷却服 TC-2000V
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業OTOSOTOS重松製作所
通常価格2,23233,6132,30420,54338,709533,921
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目18日目
商品タイプ頭周り用品胴周り用品-その他胴周り用品胴周り用品
サイズフリー-----
質量(g)50.000-----
材質1本体:ポリエステル100%難燃ビニロン74%・綿25%・複合繊維(ナイロン)1%----
材質2詰物:アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト