ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明遮熱フィルムサーミオンクリア

通常単価(税別)
73,890
税込単価
81,279
通常出荷日:4日目

【特長】・窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇を和らげます。・紫外線をカットするので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 厚み (mm)
    0.2
  • トラスココード
    455-7115
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(m)
    1
  • 質量(g)
    8100.0
  • 材質1
    軟質塩化ビニール(自己粘着性)
  • 可視光線透過率(%)
    79.3%
  • UVカット率(%)
    約99%
  • 緑がかった透明
  • 仕様
    室内用
  • 仕様日射透過率
    60.5%
  • 仕様可視光線透過率
    79.3%
  • 仕様紫外線透過率
    0.1%以下
  • 材質
    軟質塩化ビニール(自己粘着性)
  • 特長
    8700
  • 用途
    窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上3昇を和らげます。
  • 内容量
    1巻

型番:

SCR-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCR-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
厚み(mm)
0.2
トラスココード
455-7115
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
幅(m)
1
質量(g)
8100.0
材質1
軟質塩化ビニール(自己粘着性)
可視光線透過率(%)
79.3%
UVカット率(%)
約99%
緑がかった透明
仕様
室内用
仕様日射透過率
60.5%
仕様可視光線透過率
79.3%
仕様紫外線透過率
0.1%以下
材質
軟質塩化ビニール(自己粘着性)
特長
8700
用途
窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上3昇を和らげます。
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCR-001

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,890
( 81,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇を和らげます。
・紫外線をカットするので色あせ防止になります。
・粘着剤を使用していないので施工時の貼り剥がしが容易にできます(自己粘着フィルム)。
・熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カットします。紫外線も約99%カットします。
・約75%の可視光線透過率で室内の明るさを確保します。
・糊を使用せずガラス面に貼る事ができる自己粘着フィルムの為、糊残りもなく、貼り替えも簡単に行えます。
【用途】
・事務所、工場などでの節電対策として。
・店舗での紫外線による色あせ・劣化の抑制。
・窓に貼ることにより、室内の温度上昇を和らげ省エネ効果に繋がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明遮熱フィルムサーミオンクリア の型番SCR-001のページです。 型番SCR-001に関する仕様情報を記載しております。
透明遮熱フィルムサーミオンクリア のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明遮熱フィルムサーミオンクリア
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
遮光・遮熱メッシュシート
遮熱アルミ箔シート
メーカーアキレストラスコ中山新和興業新和興業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格73,890938 -12,458 -6,075 -1,571 -15,244 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
厚み(mm)0.2-----
トラスココード455-7115-----
厚さ(mm)0.2-----
長さ(m)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング