17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレコンバック W-60・W-61
  • W-60
  • W-61

フレコンバック W-60・W-61

通常単価(税別)
1,8482,830
税込単価
2,0333,113
通常出荷日:1日目

廃材収集用の1立米サイズの大型土のう袋。【特長】・ワンウェイタイプ(1回使用タイプ)。・排出口の有無の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1050
  • 材質1
    基布:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    投入口:ポリエチレン(PE)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

排出口が有りと無しの2種類を用意。

排出口が有りと無しの2種類を用意。

品番商品名規格サイズ
パッケージサイズ
(縦-横-奥行き)
材質
W-60ベージュフレコンバック(排出口無し)1立米用 φ1100mm×H:1050mm
400-400-80-mmPP
W-61ベージュフレコンバック(排出口有り)1立米用 φ1100mm×H:1050mm
400-400-80-mmPP

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 排出口

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

排出口

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
なし
4903599082692
397-7790
1820
1個
あり
4903599082708
397-7803
1980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,848
( 2,033 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

廃材収集用の1立米サイズの大型土のう袋。
【特長】
・ワンウェイタイプ(1回使用タイプ)。
・排出口の有無の2種を用意。
・大型土のうや原料や廃棄物などをまとめる大きな袋。
【用途】
・河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレコンバック W-60・W-61のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ガラ入れに使用
4
満足度:4.0
屑の処理にはちょうどいいです。薄くて軽いようですがすごく丈夫です。
0人が参考にしています。
製造 作業
5
満足度:5.0
作業用に購入、使いやすく重宝しております。今後も購入予定です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q排出口なしのタイプに反転ベルトはありますか?
A
あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレコンバック W-60・W-61
ビッグホイールコンテナ 9W27
分別ストッカー W220C(ベージュ)
リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウン
60L 角型ダストボックス
コンドル (屋内用屑入)リサイクルトラッシュ ECO-35(プッシュ蓋) YW-132L-OP3-W
メーカーユタカメイクラバーメイドRichellRichellエスコ山崎産業
通常価格1,848-39,8468,00010,3935,0802,231
通常出荷日1日目8日目8日目4日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグ-----
外径(mm)1100-----
高さ(mm)1050-----
材質1基布:ポリプロピレン(PP)-----
材質2投入口:ポリエチレン(PE)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング