17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート アルファーシート #1500

通常単価(税別)
2,05615,190特別価格
税込単価
2,26216,709特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・#3000ブルーシートより約50%軽量です【用途】・簡易養生【材質】・シート:ポリエチレン(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブルーシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    0.11
  • ハトメビッチ (cm)
    90
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 番手(#)
    1500
  • 材質2
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)
  • ハトメ内径(mm)
    12
  • 引張強度
    縦310N/5cm、横290N/5cm
  • 耐久期間
    約6ヵ月
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

A-3654

ブルーシート アルファーシート #1500 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ブルーシート アルファーシート #1500 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハトメ数(個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハトメ数(個)

内容量

RoHS?最小発注数量
10.6×9.81
4550414268504
555-5597
7700
44
1枚
-
1個
3.52×5.31
4989999801767
123-7161
1400
20
1枚
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,19013,329
( 14,662 )
4日目
2,056
( 2,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・#3000ブルーシートより約50%軽量です
【用途】
・簡易養生
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート アルファーシート #1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート アルファーシート #1500
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
“TPノンハロ帯電防止クロスFR”
OS ブラッククロス #2500
Jブルークロス50
スノーテックス1100 1.8×50m
メーカートラスコ中山トラスコ中山萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業
通常価格2,056-29,394101,37537,91012,46724,182
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプブルーシート防炎シートカラーシートブルーシートブルーシートデザインシート
形状折りたたみタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ブルーブルーその他ブラックブルーその他
厚さ(mm)0.110.190.180.180.110.19
ハトメビッチ(cm)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング