17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯部品フックハンガー 50mm用 TSB-FH

安全帯部品フックハンガー 50mm用

通常単価(税別)
149
税込単価
164
通常出荷日:1日目

【特長】・安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。・50mm専用タイプで一般作業用安全...

詳細を確認
  • 商品種類
    フックハンガー
  • トラスココード
    255-1730
  • JANコード
    4989999140149
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ナイロン樹脂
  • 適応ベルト幅(mm)
    50
  • 特長1
    安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。左右どちらでも取り付け可能です。
  • 材質:本体
    ナイロン樹脂
  • 内容量
    1個

型番:

TSB-FH
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSB-FH

安全帯部品フックハンガー 50mm用 図面

使用方法・使用事例

使用方法

安全帯部品フックハンガー 50mm用 取扱説明書

TSB-FHの仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
トラスココード
255-1730
JANコード
4989999140149
質量(g)
10.000
材質1
ナイロン樹脂
適応ベルト幅(mm)
50
特長1
安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。左右どちらでも取り付け可能です。
材質:本体
ナイロン樹脂
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSB-FH

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
・50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
・左右どちらでも取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全帯部品フックハンガー 50mm用の型番TSB-FHのページです。 型番TSB-FHに関する仕様情報を記載しております。
安全帯部品フックハンガー 50mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯部品フックハンガー 50mm用
安全帯用 D環 TSB
D環止め(4穴タイプ)
フックハンガー(安全帯用)
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
フルハーネス安全帯用フックハンガー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ藤井電工エスコ
通常価格149596241579516579
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類フックハンガーベルト関連用品ベルト関連用品フックハンガーフックハンガーフックハンガー
トラスココード255-1730255-1713255-1721---
JANコード498999914014949899991401254989999140132---
質量(g)10.00040.00010.000---
材質1ナイロン樹脂スチールナイロン樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング