ファクトリーサプライ用品技術窓口
2種類の全ねじに取り付け可能な全ねじキャッチャー。【特長】・片手で確実に取り付け可能。W3/8とW1/...
詳細を確認用途
| 材質: | スチール |
|---|---|
| 区分: | 部品(その他) |
| 寸法: | 幅140×高80×厚58(mm) |
| 質量: | 525g |

型番:596

使用例1

使用例2
建設現場の設備工事においては、天井スラブから吊り下げた「全ねじボルト」に、各種配管を支持固定しておりますが、従来、この取り付け作業の際に、安全帯フックをかけるための適切な場所がありませんでした。この為、この「全ねじ」に安全帯のフック意を取り付けることができるように、「全ねじキャッチャー」を開発しました。
2種類の全ねじに取り付け可能な全ねじキャッチャー。
【特長】
・片手で確実に取り付け可能。W3/8とW1/2の2種類の全ネジに使用可能。
・セットレバー付の二重安全ロック式。
・本体質量525gの軽量設計。
・厚生労働省「安全帯の規格」適合品。
【用途】
・鉄筋コンクリート造り、鉄骨造りの建設現場。躯体から全ねじを施工した場所全て。
・建築内部の設備作業全般、ベランダ部タイル施工に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

藤井電工
サポータベルト
0通常価格(税別):5,299円

タイタン
マイブロック 4mタイプ
0通常価格(税別):28,423円

藤井電工
ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN
0通常価格(税別):44,336円~

タイタン
胴ベルト型 リーロックS2NEOライト(墜落制止用器具)
4通常価格(税別):11,771円~

トラスコ中山
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
0通常価格(税別):7,248円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~