17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型D環止め

通常単価(税別)
693936
税込単価
7621,030
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・安全ロープ取り付け穴付です。【用途】・安全帯用D環止め

  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • 適応ベルト幅(mm)
    50
  • 特長1
    安全ロープ取り付け穴付です。
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 穴数(個)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

穴数

(個)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質:本体

内容量

最小発注数量
アルミ製
2
4975364161222
406-9994
16.000
アルミ
アルミ
1個
10個
ブラック
アルミ製
4
4975364161239
407-9795
27.000
アルミ
アルミ
1個
10個
アルミ製
4
4975364161246
407-9809
27.000
アルミ
アルミ
1個
10個
ブラック
樹脂製
4
4975364161284
407-9841
14.000
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレン(PP)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
4日目
936
( 1,030 )
1日目
865
( 952 )
4日目
693
( 762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ロープ取り付け穴付です。
【用途】
・安全帯用D環止め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型D環止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型D環止め
フックシール
フックマーカー
A環
D環/D環止め 幅50mm用
D環
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール藤井電工TJMデザインタジマツール
通常価格693-9451,149573 -211 -910
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
商品種類ベルト関連用品安全帯用識別シール安全帯用識別シールベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品
適応ベルト幅(mm)50-----
特長1安全ロープ取り付け穴付です。蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。フックの根元に簡単に取り付けできます。フックが取りやすいように目立ちやすい色にしています。---
内容量1個1枚1個1本--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング