ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイブロック 6mタイプ

通常単価(税別)
31,509
税込単価
34,660
通常出荷日:1日目

【特長】・帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています・軽量で扱いやすい帯ロ...

詳細を確認
  • 商品種類
    墜落防止用ブロック
  • 本体寸法縦×横×奥行 (mm)
    185×148×67
  • JANコード
    4510620045795
  • トラスココード
    363-1273
  • 質量(g) (g)
    1450.0
  • 材質1
    ケース:ポリカーボネート
  • 材質2
    ストラップ:アラミド芯入りテトロンベルト
  • ロープ寸法径×長さ(mm×m)
    17×6
  • 落下距離(m)
    1.2以下
  • 落下衝撃荷重(kN)
    3.94
  • 最大使用荷重 (kg)
    120
  • 特長1
    帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティブロックです。ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません。
  • 特長2
    引き寄せロープ付。安全帯構造指針適合品。
  • 内容量
    1台

型番:

MY-6H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MY-6Hの仕様・寸法情報

商品種類
墜落防止用ブロック
本体寸法縦×横×奥行(mm)
185×148×67
JANコード
4510620045795
トラスココード
363-1273
質量(g)(g)
1450.0
材質1
ケース:ポリカーボネート
材質2
ストラップ:アラミド芯入りテトロンベルト
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
17×6
落下距離(m)
1.2以下
落下衝撃荷重(kN)
3.94
最大使用荷重(kg)
120
特長1
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティブロックです。ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません。
特長2
引き寄せロープ付。安全帯構造指針適合品。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MY-6H

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,509
( 34,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています
・軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティブロックです
・ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイブロック 6mタイプの型番MY-6Hのページです。 型番MY-6Hに関する仕様情報を記載しております。
マイブロック 6mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイブロック 6mタイプ
マイブロック 4mタイプ
マイブロック 12m・15mタイプ
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
垂直親綱用グリップ
セイフティブロック
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格31,50928,42373,417 -9,8197,72984,261 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロックランヤード仮設器材墜落防止用ブロック
本体寸法縦×横×奥行(mm)185×148×67168×122×65270×206×85---
JANコード45106200457954510620045818-45106208071574510620240206-
トラスココード363-1273376-5873-160-5571434-2747-
質量(g)(g)1450.01220-780.000760.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング