17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイブロック 12m・15mタイプ

通常単価(税別)
73,41775,132特別価格
税込単価
80,75982,645特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・昇降時の墜落防止器具です。・スローワインド機構でゆっくりソフトに帯ロープを巻き取れます。・軽...

詳細を確認
  • 商品種類
    墜落防止用ブロック
  • 本体寸法縦×横×奥行 (mm)
    270×206×85
  • 材質1
    ケース:強化樹脂
  • 落下距離(m)
    1.7以下
  • 最大使用荷重 (kg)
    120
  • 特長1
    昇降時の墜落防止器具です。スローワインド機構でゆっくりソフトに帯ロープを巻き取れます。軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティブロックです。ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻き取り不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません。
  • 特長2
    引き寄せロープ付。台付きロープ付。安全帯構造指針適合品。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • ロープ寸法径×長さ(mm×m)

  • 落下衝撃荷重(kN)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

ロープ寸法径×長さ(mm×m)

落下衝撃荷重(kN)

内容量

最小発注数量
4510620033006
256-0828
4300.0
30×12
5.88
1台
1個
4510620033013
256-0836
4400.0
30×15
5.42
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,41764,959
( 71,455 )
4日目
75,13266,476
( 73,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降時の墜落防止器具です。
・スローワインド機構でゆっくりソフトに帯ロープを巻き取れます。
・軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティブロックです。
・ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻き取り不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイブロック 12m・15mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイブロック 12m・15mタイプ
マイブロック 4mタイプ
マイブロック 6mタイプ
セイフティブロック
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
巻取式安全帯用収納袋
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格73,417-28,42331,50984,261 -9,819634
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロックランヤードロープ収納袋
本体寸法縦×横×奥行(mm)270×206×85168×122×65185×148×67---
材質1ケース:強化樹脂ケース:ポリカーボネートケース:ポリカーボネートケース:強化アルミニウムストラップ:3ッ打ナイロンロープナイロン
落下距離(m)1.7以下1.0以下1.2以下1.7以下--
最大使用荷重(kg)120120120100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング