17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイフティブロック

通常単価(税別)
84,261107,493特別価格
税込単価
92,687118,242特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・昇降時の墜落防止器具です。・全機種にすべりクラッチを内蔵し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大...

詳細を確認
  • 商品種類
    墜落防止用ブロック
  • 材質1
    ケース:強化アルミニウム
  • 落下距離(m)
    1.7以下
  • 落下衝撃荷重(kN)
    4.5
  • 最大使用荷重 (kg)
    100
  • 特長1
    昇降時の墜落防止器具です。全機種にすべりクラッチを内蔵し墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。サビに強くて扱いやすい回転式フック付です。
  • 特長2
    引き寄せロープ付。台付きロープ付。安全帯構造指針適合品。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 原​則​と​し​て​取​付​対​象​物​か​ら​垂​直​に​つ​り​下​げ​て​、​垂​直​昇​降​時​及​び​定​位​置​作​業​時​に​使​用​し​て​下​さ​い​。使​用​者​の​重​量​(​体​重​+​着​衣​+​装​着​品​)​は​3​0​k​g​〜​1​0​0​k​g​に​制​限​し​て​下​さ​い​。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 本体寸法縦×横×奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • ロープ寸法径×長さ(mm×m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体寸法縦×横×奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

ロープ寸法径×長さ(mm×m)

内容量

最小発注数量
262×198×90
4510620331409
256-0852
4000.0
4×10
1台
1個
262×198×90
4510620331508
256-0861
4200.0
4×12
1台
1個
287×218×90
4510620011288
256-0879
4800.0
4×16
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,26175,009
( 82,510 )
1日目
88,56177,809
( 85,590 )
1日目
107,49395,432
( 104,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降時の墜落防止器具です。
・全機種にすべりクラッチを内蔵し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。
・強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。
・サビに強くて扱いやすい回転式フック付です。

ご注意

  • 原​則​と​し​て​取​付​対​象​物​か​ら​垂​直​に​つ​り​下​げ​て​、​垂​直​昇​降​時​及​び​定​位​置​作​業​時​に​使​用​し​て​下​さ​い​。使​用​者​の​重​量​(​体​重​+​着​衣​+​装​着​品​)​は​3​0​k​g​〜​1​0​0​k​g​に​制​限​し​て​下​さ​い​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフティブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイフティブロック
マイブロック 4mタイプ
マイブロック 6mタイプ
マイブロック 12m・15mタイプ
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
ハーネス用パッド
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格84,261-28,42331,50973,417 -9,819533 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品種類墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロックランヤードベルト関連用品
材質1ケース:強化アルミニウムケース:ポリカーボネートケース:ポリカーボネートケース:強化樹脂ストラップ:3ッ打ナイロンロープナイロン
落下距離(m)1.7以下1.0以下1.2以下1.7以下--
落下衝撃荷重(kN)4.53.943.94---
最大使用荷重(kg)100120120120--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング