17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用パッド

通常単価(税別)
5332,225
税込単価
5862,448
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します・イージーハーネスの背中部に専用パットとし...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ブラック
  • 材質1
    ナイロン
  • 適応ベルト幅(mm)
    45
  • 材質
    ナイロン
  • 特長1
    ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。
  • 特長2
    タイタンハーネス専用
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
背中用クッションパッド
4510620056241
376-5831
141.000
1個
5個
簡易肩パッド
4510620056234
376-5849
14.000
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,225
( 2,448 )
1日目
533
( 586 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します
・イージーハーネスの背中部に専用パットとして取り付けることでフィットします
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用パッドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業場の屋根の葺き替え作業
4
満足度:4.0
安全帯 イージーハーネスのオプションですが、使ってみるとフルハーネスを装着している事が気になりにくくなり、ノーマルのもの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用パッド
ロープ式安全帯用収納袋
巻取式安全帯用収納袋
安全帯用腰部サポーター プロガード
垂直親綱用グリップ
フルハーネス安全帯用パッド
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタン藤井電工
通常価格533-5326345,459 -7,7292,282
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品種類ベルト関連用品ロープ収納袋ロープ収納袋ベルト関連用品仮設器材ベルト関連用品
ブラック--ブラック-ブラック
材質1ナイロンナイロンナイロン-ランヤード:ナイロン-
適応ベルト幅(mm)4550・6050・6050・60--
材質ナイロンナイロンナイロンパッド部:EVA/表側:ポリエステル(撥水加工)チャック/フック:スチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング