17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯用腰部サポーター プロガード

通常単価(税別)
5,4597,004
税込単価
6,0057,704
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・立体成形により腰を面でカバーすることで、負荷を大きく軽減。腰道具の重さによって生じるズレが少...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ブラック
  • 適応ベルト幅(mm)
    50・60
  • 材質
    パッド部:EVA/表側:ポリエステル(撥水加工)
  • 特長1
    立体成形により腰を面でカバーすることで、負荷を大きく軽減。腰道具の重さによって生じるズレが少なく長時間の作業でも疲れにくくなります。ウエストフリーサイズ。
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適応ウエストサイズ(cm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適応ウエストサイズ

(cm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
70~100
372-9508
165
1本
5個
85~100
376-5890
185
1本
5個
70~85
376-5903
190
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,459
( 6,005 )
1日目
7,004
( 7,704 )
4日目
6,826
( 7,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体成形により腰を面でカバーすることで、負荷を大きく軽減。腰道具の重さによって生じるズレが少なく長時間の作業でも疲れにくくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯用腰部サポーター プロガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯用腰部サポーター プロガード
ハーネス用パッド
ロープ式安全帯用収納袋
巻取式安全帯用収納袋
垂直親綱用グリップ
プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンプロスター
通常価格5,459-533 -5326347,7293,203
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ロープ収納袋ロープ収納袋仮設器材ハーネス型安全帯
ブラックブラック---ブラック
適応ベルト幅(mm)50・604550・6050・60--
材質パッド部:EVA/表側:ポリエステル(撥水加工)ナイロンナイロンナイロンチャック/フック:スチール-
特長1立体成形により腰を面でカバーすることで、負荷を大きく軽減。腰道具の重さによって生じるズレが少なく長時間の作業でも疲れにくくなります。ウエストフリーサイズ。ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。ロープ式ランヤード1本用巻取式フック口径50mmまで垂直親綱用グリップ(1本吊り専用)です。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング