17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台付けロープ ベルブロック

通常単価(税別)
3,325
税込単価
3,658
通常出荷日:1日目

【特長】・ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください・一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り...

詳細を確認
  • 商品種類
    墜落防止用ブロック
  • 種類
    巻取りタイプ
  • JANコード
    4956133031618
  • トラスココード
    429-9248
  • 質量(g)
    480.000
  • 備考
    ナイロンロープサイズ:14mm×1m
  • 特長
    ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。
  • 内容量
    1本

型番:

DR-1000-BP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-1000-BPの仕様・寸法情報

商品種類
墜落防止用ブロック
種類
巻取りタイプ
JANコード
4956133031618
トラスココード
429-9248
質量(g)
480.000
備考
ナイロンロープサイズ:14mm×1m
特長
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-1000-BP

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325
( 3,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください
・一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です
【用途】
・安全ブロックの取付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付けロープ ベルブロックの型番DR-1000-BPのページです。 型番DR-1000-BPに関する仕様情報を記載しております。
台付けロープ ベルブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付けロープ ベルブロック
ベルト巻取式 ベルブロック 15m
屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)
傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
木登り器
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格3,32559,49976,54617,07425,35633,955
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック仮設器材仮設器材柱上安全帯仮設器材
種類巻取りタイプ巻取りタイプ----
JANコード495613303161849561330115734956133028779495613300830649561330637324956133012419
トラスココード429-9248424-9925388-2403444-9312163-8177444-9304
質量(g)480.0004600.010500.01570.00020501130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング