17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤーロープ巻取式 ウルトラロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UL-10S-BX

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・テンションインジケーター付フック採用で落下の有無が簡単に確認できます。
・ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。(約4kN)
・上部取り付け部が回転し設置しやすい構造です。
・リザーブラインで最大繰り出し時にも衝撃が緩和されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
墜落防止用ブロック
種類
巻取りタイプ
縦×横×奥行(mm)
290×152×84
JANコード
4956133023828
トラスココード
360-5795
質量(g)
4900.0
落下距離(m)
0.6以内
落下衝撃荷重(kN)
3.8
径×長さ(mm)
4.3×10000
最大使用荷重(kg)
120
備考
安全帯構造指針適合品台付ロープ・引き寄せロープ・カラビナ付
特長
テンションインジケーター付フック採用で落下の有無が簡単に確認できます。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。(約4kN)上部取り付け部が回転し設置しやすい構造です。リザーブラインで最大繰り出し時にも衝撃が緩和されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト