17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

通常単価(税別)
110,882255,846特別価格
税込単価
121,970281,431特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。・瓦に関係なく設置できます。・ベルブ...

詳細を確認
  • 商品種類
    墜落防止用ブロック
  • 材質1
    フック金具・伸縮調節器:スチール、ロープ:ナイロン
  • 材質2
    安全ブロック本体:プラスチック、安全ブロックストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • 材質3
    安全ブロック構造物側フック・カラビナ:アルミ、安全ブロック人体側フック:スチール&アルミ
  • 材質4
    操作棒:アルミ、収納袋:綿帆布
  • 摘要
    屋根上作業用墜落防止装置
  • フック金具 (mm)
    開口350
  • 備考
    切妻屋根用、親ロープ:12mm×11M
  • 用途
    太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。
  • 特長
    低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ベルブロック

  • 親ロープ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック金具(本)

  • 作業人数(名)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ベルブロック

親ロープ

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック金具(本)

作業人数(名)

フック口開き:フック金貝口径

内容量

最小発注数量
5.7M 1個
2本
4956133031403
429-9256
12100.0
2
1
2本
1セット(​フ​ッ​ク​金​具​:2本、親ロープ:2本、ベ​ル​ブ​ロ​ッ​ク:1個)
1個
5.7M 2個
2本
4956133031410
429-9264
13700.0
2
2
2本
1セット(​フ​ッ​ク​金​具​:2本、親ロープ:2本、ベ​ル​ブ​ロ​ッ​ク:2個)
1個
5.7M 3個
3本
4956133031427
429-9272
20500.0
3
3
3本
1セット(​フ​ッ​ク​金​具​:3本、親ロープ:3本、ベ​ル​ブ​ロ​ッ​ク:3個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,882
( 121,970 )
1日目
154,310146,193
( 160,812 )
1日目
255,846185,130
( 203,643 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
・瓦に関係なく設置できます。
・ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
【用途】
・太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ
屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)
昇降・定位置作業用 78ロリップ
昇降移動用親綱ロープ
水平親綱緊張器 97ハリップ
フルハーネス安全帯用パッド
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格110,882-76,5469,1588,162 -7,7622,282
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目4日目
商品種類墜落防止用ブロック仮設器材仮設器材仮設器材仮設器材ベルト関連用品
材質1フック金具・伸縮調節器:スチール、ロープ:ナイロンフック部:アルミおよびスチールゴムカバー付本体およびフック:スチール先端:FS-90鍛造フック本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)-
材質2安全ブロック本体:プラスチック、安全ブロックストラップ:高強力繊維&ポリエステルロープ:ナイロンロープ:ナイロンロープ:テトロン回転部:ステンレス-
材質3安全ブロック構造物側フック・カラビナ:アルミ、安全ブロック人体側フック:スチール&アルミフックカラビナ伸縮器:スチール----
材質4操作棒:アルミ、収納袋:綿帆布鋼板(SPCC2.3t)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング