17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポータベルト

通常単価(税別)
3,2924,153
税込単価
3,6214,568
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。・工具吊りフック...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • 質量(g)
    250
  • 適応ベルト幅(mm)
    50、60
  • 材質
    ベルト:ナイロン
  • 備考
    平織:幅75×長さ650mm
  • 特長
    1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルーグリーン
273-7124
1本
1個
ブラック
273-7116
1本
1個
ブルー
273-7108
1本
1個
イエロー
122-7408
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,153
( 4,568 )
1日目
3,292
( 3,621 )
4日目
3,400
( 3,740 )
1日目
4,153
( 4,568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
・工具吊りフック・工具ハンガー付です。
・ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポータベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポータベルト
サポータベルト LEX
フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド
昇降・定位置作業用 78ロリップ
水平親綱緊張器 97ハリップ
屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格3,292-5,4765,1888,3807,76273,890
通常出荷日1日目〜1日目4日目4日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品仮設器材仮設器材仮設器材
質量(g)2501301201070110010500.0
適応ベルト幅(mm)50、605045---
材質ベルト:ナイロン本体:ポリエチレンポリエステルナイロン・スチール本体・フック:スチール本体・フック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック部:アルミおよびスチールゴムカバー付/ロープ:ナイロン/フックカラビ・伸縮器:スチール
備考平織:幅75×長さ650mm幅最大155×長さ750mmベルトずれ防止溝つきクッション部滑り止めつき-昇降時は連結子綱を使用定位置作業時は安全帯フック取り付け環付安全帯構造指針適合品仮設水平親綱用仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品切妻屋根用 フック金具2個親ロープ2本引き上げ用付属ロープ1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング