17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポータベルト LEX

通常単価(税別)
5,476
税込単価
6,024
通常出荷日:1日目

【特長】・クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。・幅広...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ブラック
  • トラスココード
    388-2314
  • 質量(g)
    130
  • 適応ベルト幅(mm)
    50
  • 材質
    本体:ポリエチレンポリエステル
  • 備考
    幅最大155×長さ750mmベルトずれ防止溝つきクッション部滑り止めつき
  • 特長
    クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
  • 内容量
    1本

型番:

ABK-400-HD
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABK-400-HDの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
ブラック
トラスココード
388-2314
質量(g)
130
適応ベルト幅(mm)
50
材質
本体:ポリエチレンポリエステル
備考
幅最大155×長さ750mmベルトずれ防止溝つきクッション部滑り止めつき
特長
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ABK-400-HD

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,476
( 6,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。
・幅広型です。
・ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
【用途】
・一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポータベルト LEXの型番ABK-400-HDのページです。 型番ABK-400-HDに関する仕様情報を記載しております。
サポータベルト LEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポータベルト LEX
フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
水平親綱緊張器 97ハリップ
傾斜面ベルト用ヨーク金具
安全帯取付具 ねじクランプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格5,4765,1881,0717,7625,8406,279
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品仮設器材仮設器材仮設器材
ブラックブラックブラック---
トラスココード388-2314444-9428444-9592388-2306444-9606354-7582
質量(g)13012022.0001100730350
適応ベルト幅(mm)5045----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング