17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パソコンラック FAラック

パソコンラック FAラック RFA-502
通常単価(税別)
45,974
税込単価
50,571
通常出荷日:8日目

立ったままで作業ができるパソコンラック。【特長】・リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用・...

詳細を確認

型番:

RFA-502
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RFA-502の仕様・寸法情報

種類
その他
質量(g)
20600
トラスココード
243-6779
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4967101171540
材質1
フレーム:鋼管メラミン焼き付け塗装
材質2
棚・間口パネル:鋼板メラミン焼き付け塗装
材質3
キャスター:ナイロン
仕様
組立式
内容量
1台

商品情報

立ったままでのPC作業がらくらくに

RFA-502

RFA-502

  • 本体寸法:W815×D563×H1,160mm
  • 本体重量:20.6kg
  • 材質:銅管メラミン焼付塗装
外形図

外形図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RFA-502

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,974
( 50,571 )
8日目

詳細情報

基本情報

立ったままで作業ができるパソコンラック。
【特長】
・リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用
・グリーン購入法適合商品。リサイクルしやすいスチール製の棚板、フレームを使用
・立ったままでPC作業がラクラク。17インチモニターに対応
・ミニタワーも設置可能
・キャスター付き
・スライドトレーも付いてキーボードをすっきり収納
【用途】
・工場等で立ったままPC作業をする際に便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンラック FAラックの型番RFA-502のページです。 型番RFA-502に関する仕様情報を記載しております。
パソコンラック FAラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QFAラックとはどういう意味ですか?
A
Factory Automation ラックです。
工場等でのPC作業を支援します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンラック FAラック
スチール製パソコンラック
ラック付きデスク
パソコンラック(キーボードスライダー付)
SOHOラック
マルチ収納ラック
メーカーロアスサンワサプライアイリスオーヤマサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格45,97437,48615,56533,02681,00060,308 -
通常出荷日8日目4日目1日目3日目4日目3日目〜
種類その他片袖その他
質量(g)20600-----
トラスココード243-6779-----
グリーン購入法適合品適合-----
JANコード4967101171540-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト