ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
仕上がりを重視しているステッカーが簡単に作れるラベルライター。【特長】・仕上がりが美しい「切り文字」が...
詳細を確認
すぐに使える簡単ソフトが付いている。
| 商品名 | CM-200II |
|---|---|
| 品番 | IL90295 |
| カット速度 | 120mm/sec(軸方向) 170mm/sec(45°方向) |
| 最大作画範囲 | 200×3,000(mm) |
| 分解能 | 0.025mm/step |
| インターフェース | USBポート×1(Ver.2.0フルスピード) LANポート×1(10baseT/100baseTX) |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 動作時 14W、待機時 2.5W |
| 使用環境 | 温度:10~35℃/湿度:35~80%(但し結露しないこと) |
| 外形寸法/質量 | W385×D203×H215(mm) /3.9kg(本体のみ) |
| 付属品 | ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カッティングツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、取扱説明書、インストールマニュアル、消耗品カタログ、保証書兼お客様登録カード |

最大580mmサイズの大きな表示物を作れる/3割作画で最大580mmサイズの文字が作成できる。ウインドウPOPや大型看板、大型ディスプレイなど遠くからでもはっきり見える表示物に最適。

屋外用シートを使えば耐久性抜群/耐候性に優れた屋外シートで、車などの名入れや看板作成に(屋外使用5年程度)。

縁取り機能でカラフルキット/外の明るさに左右されず、切り文字をより見やすくするPOP向けの機能で、見栄えのする表示物も手軽にできる。

シートの残量が確認できる/PC上に表示されたステータスモニタで、本体にセットされたシートの残量を確認できる。シートが足りない場合には、エラー表示でお知らせ。

3分割作画最大580mmサイズの文字が作成できる。

JIS第1水準、第2水準漢字と単位記号や(株)などの略字に対応した2書体を標準搭載。

短形枠、矢印枠、飾り枠などで入力した文字全体を囲むことができる。

200種類以上のシンボルマーク、絵文字やイラストが標準搭載されている。

1.PCで入力後、縁取りボタンをクリック(ソフトが自動作画)。
2.文字部分のカラーシートをセットし、カッティング開始(1色目のカット)。
3.縁取り部分のカラーシートをセットし、カッティング(2色目のカット)。
4.それぞれ不要な部分を抜き取る。
5.文字部分のシートにアプリケーションシートを貼り付ける。
6.縁の部分に貼り。
7.好きな場所へ文字を貼り付け出来上がり。
仕上がりを重視しているステッカーが簡単に作れるラベルライター。
【特長】
・仕上がりが美しい「切り文字」が簡単に作成できるカッティングマシン。
・シート残量検知機能がついて、印刷途中でシートがなくなる心配がない。
・PC内蔵の書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできる。
・すぐ使える簡単ソフト付。
【用途】
・ウインドウ(窓)や自動車のボディなど下地を活かしたい場所。
・施設、工場内安全表示、ライン表示、自動車、建機への文字入れ等に最適。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

マックス(文具)
ラミネートテープ LM-L536BWK
0通常価格(税別):2,026円

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,200円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

キングジム
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
0通常価格(税別):15,653円

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

トラスコ中山
丸イス 回転座タイプ
0通常価格(税別):6,771円~

トラスコ中山
作業用チェア ガス式 400×H410-520
0通常価格(税別):29,115円