17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビトリスプレー

通常単価(税別)
1,991
税込単価
2,190
通常出荷日:1日目

【特長】・リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。・脱脂効果があります。【...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    121-1978
  • 質量(g)
    370
  • 透明
  • 用途
    鉄鋼、アルミニウムのサビ取り。
  • 主成分
    リン酸、界面活性剤、水
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

RR-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

サビトリスプレー 取扱説明書

RR-300の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
121-1978
質量(g)
370
透明
用途
鉄鋼、アルミニウムのサビ取り。
主成分
リン酸、界面活性剤、水
内容量
1本(300ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RR-300
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(300ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991
( 2,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。
・脱脂効果があります。
【用途】
・鉄鋼、アルミニウムのサビ取り。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビトリスプレーの型番RR-300のページです。 型番RR-300に関する仕様情報を記載しております。
サビトリスプレーのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
錆取り
4
満足度:4.0
錆取りに使用しました。 メンテナンスに非常に役立っています。
0人が参考にしています。
さび取り
5
満足度:5.0
さび取りの際につかっています。 スプレーはしやすい大きさで作業性は問題ありません。
0人が参考にしています。
機械の汚れ落とし
5
満足度:5.0
広範囲に塗布したい時にスプレーだと便利。 良く落ちます。粘り気がないので壁面は塗りにくい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビトリスプレー
サビ転換防錆剤
ラスピカ もらいサビ除去剤
100ml 錆除り(ムースタイプ)
ラストオフ サビ取り剤
メタルクリン 1リットル
メーカートラスコ中山トラスコ中山タセトエスコターゲットワイエステック
通常価格1,9911,7014,1008551,693 -7,702
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目8日目
種類スプレー液体スプレースプレー液体液体
トラスココード121-1978195-0337----
質量(g)370413----
透明淡褐色不透明----
用途鉄鋼、アルミニウムのサビ取り。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト