17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

通常単価(税別)
8,030503,410
税込単価
8,833553,751
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 精度(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

精度

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
0.02
4520698120041
308-4591
5
1000
47
3000
10
1個
0.022
4520698120058
466-5023
5
1200
60
4000
10
1個
0.0115
4520698120065
308-4531
3
150
24
200
10
1個
0.025
4520698120072
466-5031
5
1500
72
6000
10
1個
0.012
4520698120089
308-4540
3
200
24
240
10
1個
0.03
4520698120096
466-5040
8
2000
85
12000
10
1個
0.035
4520698001029
838-1221
10
2500
100
20000
6
1個
0.013
4520698120119
308-4558
5
300
35
500
10
1個
0.04
4520698120126
838-1222
10
3000
100
24000
6
1個
0.015
4520698120133
308-4566
5
500
47
800
10
1個
0.016
4520698120140
308-4574
5
600
47
1000
10
1個
0.0175
4520698120157
308-4582
5
750
47
2500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,594
( 67,753 )
1日目
75,205
( 82,726 )
19日目
8,030
( 8,833 )
1日目
92,091
( 101,300 )
19日目
8,577
( 9,435 )
1日目
147,070
( 161,777 )
19日目
263,078
( 289,386 )
19日目
11,074
( 12,181 )
1日目
503,410
( 553,751 )
19日目
20,070
( 22,077 )
1日目
26,597
( 29,257 )
1日目
36,672
( 40,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製ストレートエッジ(ベベル型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉋の平面検査
5
満足度:5.0
30cmの物を購入したのですが、コストパフォーマンスは最高です。 焼き入れは入っていませんが、木材相手であれば問題ではな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(平型)
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
ベベル型ストレートエッヂB級
ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキ
通常価格8,030-19,532 -6,771 -24,056 -21,27638,649 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目7日目1日目〜
校正証明書-----
商品タイプストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジ-ストレートエッジ
目盛り----
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼炭素工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング