17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼製ストレートエッジ(平型)

鋼製ストレートエッジ(平型)

通常単価(税別)
6,771134,679
税込単価
7,448148,147
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 罫書用、平面検査測定に使用します。

外形図

鋼製ストレートエッジ(平型) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • 使用前に防錆油を拭き取ってください。
  • 使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布して保管してください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 精度(mm)

  • 厚み(mm)

  • 測量精度

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

精度

(mm)

厚み

(mm)

測量精度

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
0.02
5
20μm
4520698120409
308-4523
5
1000
50
3000
10
1個
0.022
5
22μm
4520698120416
466-5058
5
1200
60
4000
10
1個
0.0115
4
11.5μm
4520698120423
308-4469
4
150
24
60.0
10
1個
0.025
5
25μm
4520698120430
466-5066
5
1500
72
6000
10
1個
0.012
4
12μm
4520698120447
308-4477
4
200
24
100
10
1個
0.03
8
30μm
4520698120454
466-5074
8
2000
85
12000
10
1個
0.013
5
13μm
4520698120478
308-4485
5
300
37
450.0
10
1個
0.015
5
15μm
4520698120492
308-4493
5
500
50
800
10
1個
0.016
5
16μm
4520698120515
308-4507
5
600
50
1000
10
1個
0.0175
5
17.5μm
4520698120522
308-4515
5
750
50
2500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,771
( 60,248 )
1日目
82,598
( 90,858 )
19日目
7,916
( 8,708 )
1日目
103,581
( 113,939 )
19日目
6,771
( 7,448 )
1日目
134,679
( 148,147 )
19日目
10,723
( 11,795 )
1日目
17,895
( 19,685 )
1日目
22,078
( 24,286 )
1日目
35,862
( 39,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼製ストレートエッジ(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製ストレートエッジ(平型)
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)
平型スコヤ トラスコ中山
角度付定規(平型)
ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキトラスコ中山大西測定ユニセイキ
通常価格6,771-24,056 -19,532 -7,590 -20,176 -38,649 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプストレートエッジストレートエッジストレートエッジ平型スコヤ角度付定規ストレートエッジ
目盛り---
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼--炭素工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング