17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フランジスコヤ

通常単価(税別)
54,66088,707特別価格
税込単価
60,12697,578特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フランジのパイプ溶接の直角測定スコヤです。・フランジ溶接後の精度確認には必須です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 精度 (mm)
    2級
  • 目盛り
  • 測量精度
    2級
  • 奥行(mm)
    100
  • 幅(mm)
    50
  • 形状
    フランジ型
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

全幅(mm)

長さ(mm)

質量(g)

材質1

RoHS?最小発注数量
4520698110912
165-5833
400
300
312
700
SS400
10
1個
4520698110929
165-5841
500
400
412
1000
-
10
1個
4520698110936
165-5850
600
500
512
1500
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,66041,361
( 45,497 )
1日目
73,40656,206
( 61,827 )
1日目
88,70767,452
( 74,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジのパイプ溶接の直角測定スコヤです。
・フランジ溶接後の精度確認には必須です。
【用途】
・フランジ溶接後の精度確認に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジスコヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジスコヤ
トラスコ中山 台付スコヤ
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)
目盛付平形スコヤ
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカーユニセイキトラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格54,660-14,341 -12,960 -25,812 -36,153 -28,771 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜11日目11日目
商品タイプその他台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ
精度(mm)2級JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当JIS B 7526JIS 2級同等品JIS B 7526JIS B 7526
目盛り
測量精度2級-----
奥行(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング