17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平型スコヤ トラスコ中山

平型スコヤ トラスコ中山

通常単価(税別)
8,13378,975
税込単価
8,94686,873
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・厳選された炭素工具鋼を使用しています。・使用面は精密研磨仕上げです。【用途】・2級品:一般作...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

平型スコヤ 仕様01

ULD-100

平型スコヤ 仕様02

ULD-100 拡大イメージ

平型スコヤ 外形図01

ULD-150

平型スコヤ 外形図02

正面

規格表

型番竿長×台長
(mm)
幅×台幅
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
ULD-7575×5018×1830.07
ULD-100100×7020×2040.20
ULD-125125×8020×2040.30
ULD-150150×10025×2550.40
ULD-200200×11525×2550.60
ULD-250250×15030×3050.90
ULD-300300×17530×3051.50
ULD-350350×18040×4052.00
ULD-400400×20040×4052.30
ULD-450450×23540×4052.80
ULD-500500×25050×5053.00
ULD-600600×30050×5084.50
ULD-750750×37560×60115.00
ULD-10001,000×50060×601110.00

製品の基本仕様・特長

概要
直角精度の測定用工具です。

特長
JIS 2級精度品です。

図面

ULD-75/ULD-1000/ULD-125/ULD-150/ULD-200/ULD-250/ULD-300/ULD-350/ULD-400/ULD-450/ULD-500/ULD-600/ULD-750

平型スコヤ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

  • 罫書作業、一般作業に使用します。
  • 使用前に防錆油を拭き取ってください。
  • 使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布して保管してください。

使用事例

平型スコヤ 使用例01

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 台長(mm)

  • トラスココード

  • 呼び寸法(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 台幅(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

トラスココード

呼び寸法(mm)

厚さ(mm)

台幅(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

形状

RoHS?最小発注数量
-
80
102-8031
125
4
20
20
4989999322163
300
平型
10
1個
-
115
102-8057
200
5
25
25
4989999322187
600.0
平型
10
1個
-
150
102-8065
250
5
30
30
4989999322194
900
平型
10
1個
-
175
102-8073
300
5
30
30
4989999322200
1500
平型
10
1個
-
180
102-8081
350
5
40
40
4989999322217
2000
平型
10
1個
-
200
102-8090
400
5
40
40
4989999322224
2300.0
平型
10
1個
-
235
102-8103
450
5
40
40
4989999322231
2800.0
平型
10
1個
-
250
102-8111
500
5
50
50
4989999322248
3000.0
平型
10
1個
-
300
102-8120
600
8
50
50
4989999322255
4500.0
平型
10
1個
-
375
102-8138
750
11
60
60
4989999322262
5000.0
平型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,133
( 8,946 )
2日目
9,632
( 10,595 )
1日目
17,869
( 19,656 )
1日目
11,906
( 13,097 )
1日目
19,431
( 21,374 )
2日目
32,750
( 36,025 )
1日目
43,660
( 48,026 )
1日目
48,375
( 53,213 )
1日目
60,285
( 66,314 )
4日目
78,975
( 86,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された炭素工具鋼を使用しています。
・使用面は精密研磨仕上げです。
【用途】
・2級品:一般作業用組み立て、製缶作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平型スコヤ トラスコ中山のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型スコヤ トラスコ中山
トラスコ中山 台付スコヤ
完全スコヤ
平型スクエアーEA719AD-24~EA719AD-27
目盛付平形スコヤ
目盛付自由スコヤ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格8,133-14,341 -2,2208,080 -25,812 -2,486 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ平型スコヤ台付スコヤその他平型スコヤ台付スコヤ自由スコヤ
精度(mm)JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当-1JIS 2級同等品-
目盛り
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼ステンレス(SUS420J2相当)--本体・竿:ステンレス(SUS420J2相当)
2級品一般作業用組み立て、製缶作業。一般作業用組み立て、製缶作業。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング