17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TS-5040

2026年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・天然石を使用しており、経年変化がほとんどありません。
・サビの発生がなくメンテナンスが容易です。
・装置を組み立てる際の基準面の確認に使用します。
・特級並みの高精度仕上げです。
【用途】
・直角度と平面度の測定に使用します。
・精密機械などの精密確認用として使用できます。
・装置を組み立てる際の基準面の確認に使用します。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
ストレートエッジ
目盛り
幅(mm)
40
厚み(mm)
40
真直度(μm)
2
直角度(μm)
25
平行度(μm)
4
長さ(mm)
500
トラスココード
462-2651
質量(g)
1800
材質
御影石
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト