17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

標準はんだこて

通常単価(税別)
4,8008,501
税込単価
5,2809,351
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。(SSSのみ)・操作の簡単...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヒータ消費電力

(W)

設定温度範囲

(℃)

こて全長

(mm)

こて重量

(g)

JANコード

トラスココード

最高温度(℃)

詳細タイプ

付属コテ先

特長

最小発注数量
100
400
352
450
4905058401334
129-2081
400
I型タイプ
SS-100I-T
操作の簡単な手元スイッチ付です。自動車修理,ブリキ板などの大型板金に最適です。
1個
200
530
377
630
4905058401211
129-2102
530
I型タイプ
SS-200I-T
操作の簡単な手元スイッチ付です。自動車修理,ブリキ板などの大型板金に最適です。
1個
200
530
305
690
4905058401228
129-4644
530
J型タイプ
SS-200J-T
操作の簡単な手元スイッチ付です。自動車修理,ブリキ板などの大型板金に最適です。
1個
300
560
382
790
4905058401235
129-2111
560
I型タイプ
SS-300I-T
操作の簡単な手元スイッチ付です。自動車修理,ブリキ板などの大型板金に最適です。
1個
300
560
305
850
4905058401242
129-4652
560
J型タイプ
SS-300J-T
操作の簡単な手元スイッチ付です。自動車修理,ブリキ板などの大型板金に最適です。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
2日目
4,859
( 5,345 )
1日目
6,968
( 7,665 )
1日目
6,561
( 7,217 )
4日目
8,501
( 9,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。(SSSのみ)
・操作の簡単な手元スイッチ付です。(SSSを除く)
・自動車修理、ブリキ板などの大型板金に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準はんだこてのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工具として
3
満足度:3.0
熱量が必要な板金へ使用。 しっかりと早めに必要な熱量が得られるので短時間で作業ができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準はんだこて
電気はんだこて
平形はんだこて
はんだこて SB型
一般工作用はんだこて SM型
デジタル温調はんだこて
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所goot(太洋電機産業)
通常価格4,800-1,3504,634 -2,571 -2,832 -6,717 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目4日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
電源コード長(m)1.5m1.5m1.5m1.5m1.5m-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト