17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

平形はんだこて

通常単価(税別)
4,63412,410
税込単価
5,09713,651
通常出荷日:1日目

【特長】・コテ先の熱量が大きいので連続作業に最適です。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500Wを除く)...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヒータ消費電力

(W)

設定温度範囲

(℃)

こて全長

(mm)

こて重量

(g)

JANコード

トラスココード

最高温度(℃)

詳細タイプ

付属コテ先

最小発注数量
150
440
328
570
4905058401259
129-3648
440
K型タイプ
SH-150K-T
1個
300
460
342
800
4905058401297
129-3681
460
K型タイプ
SH-300K-T
1個
300
460
296
800
4905058401303
129-3699
460
L型タイプ
SH-300L-T
1個
500
510
425
1150
4905058400276
129-3702
510
K型タイプ
SH-500K-T
1個
500
510
368
1150
4905058400283
129-3711
510
L型タイプ
SH-500L-T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,634
( 5,097 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
7,287
( 8,016 )
1日目
12,410
( 13,651 )
1日目
12,155
( 13,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテ先の熱量が大きいので連続作業に最適です。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500Wを除く)です。
・大型板金作業、ブリキ板加工などに使用できます。
【用途】
・大型板金作業、ブリキ板加工などに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形はんだこてのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形はんだこて
電気はんだこて
標準はんだこて
はんだこて SB型
一般工作用はんだこて SM型
デジタル温調はんだこて
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所goot(太洋電機産業)
通常価格4,634-1,3504,800 -2,571 -2,832 -6,717 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目4日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
電源コード長(m)1.5m1.5m1.5m1.5m1.5m-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング