17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

通常単価(税別)
400556
税込単価
440612
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】溶接で使用するニクロムヒーターはんだこての交換用コテ先です。

    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • こて先形状

    • 適応こて

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    こて先形状

    適応こて

    JANコード

    トラスココード

    商品タイプ

    パーツ名

    質量

    (g)

    最小発注数量
    K型
    SB-60R
    4905058404106
    805-2509
    -
    -
    40
    1個
    A型
    SB-60R
    4905058404090
    129-4890
    はんだこて用コテ先
    コテ先
    40
    1個
    K型
    SB-80R
    4905058404120
    805-2510
    -
    -
    40
    1個
    A型
    SB-80R
    4905058404113
    129-4911
    はんだこて用コテ先
    コテ先
    40
    1個
    K型
    SB-100R
    4905058404144
    805-2508
    -
    -
    60
    1個
    A型
    SB-100R
    4905058404137
    129-4938
    はんだこて用コテ先
    コテ先
    60
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    400
    ( 440 )
    2日目
    400
    ( 440 )
    1日目
    450
    ( 495 )
    4日目
    450
    ( 495 )
    2日目
    556
    ( 612 )
    1日目
    556
    ( 612 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    溶接で使用するニクロムヒーターはんだこての交換用コテ先です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先
    はんだこて用コテ先
    セラミックはんだこて交換コテ先
    電気用はんだこて交換コテ先
    温調はんだこて交換コテ先
    SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型
    メーカー石崎電機製作所goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)石崎電機製作所
    通常価格400-710 -415328 -731 -650
    通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜8日目

    はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング