17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ヒータ消費電力(W)

    ~mm
  • 設定温度範囲(℃)

    ~mm
  • こて全長(mm)

    ~mm
  • こて重量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高温度(℃)

    ~mm
  • 付属コテ先

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

はんだこて SB型

通常単価(税別)
2,5712,961
税込単価
2,8283,257
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヒータ消費電力

(W)

設定温度範囲

(℃)

こて全長

(mm)

こて重量

(g)

JANコード

トラスココード

最高温度(℃)

付属コテ先

最小発注数量
60
380
290
220
4905058400290
129-4831
380
SB- 60RT
1個
80
440
280
230
4905058400313
129-4849
440
SB- 80RT
1個
100
460
290
250
4905058400337
129-4857
460
SB-100RT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
1日目
2,747
( 3,022 )
1日目
2,961
( 3,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて SB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて SB型
一般工作用はんだこて SM型
電気はんだこて
平形はんだこて
標準はんだこて
はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所白光
通常価格2,571-2,832 -1,3504,634 -4,800 -4,779
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
電源コード長(m)1.5m1.5m1.5m1.5m1.5m-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング