ツール用品技術窓口

好評のコードレス半田コテに便利なマルチホルダーを装備!【特長】・立上がり抜群のワンタッチ自動操作。・安...
詳細を確認好評のコードレス半田コテに便利なマルチホルダーを装備!
【特長】
・立上がり抜群のワンタッチ自動操作。
・安心のリーク電流ゼロ。
・熱源は安全でクリーンなガス触媒方式。
・1回の充填で3時間以上(レバー2)使用できます。
・レバー1つでワイドな温度コントロールが自在です。
・自動着火方式。
【用途】
・電源が不要なので屋外での作業に最適です。

半田コテにホットブローをプラスした1台2役(マルチホルダー付)

SK-71

寸法図

SK-84
| 方式 | ガス触媒発熱方式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 熱出力 | 半田コテ | 最大 約500℃ | ||
| 電気半田コテ 20W~80W相当 | ||||
| ホットブロー | 最大 約650℃ | |||
| ガス充填量 | 28ml | |||
| 1回の充填での 使 用 時 間 |
約2時間 (レバー3の位置) 約4時間 (レバー2の位置) |
|||
| 本 体 全 長 | 265㎜ | |||
| 本 体 重 量 | 110g | |||


ミルウォーキー(MILWAUKEE)
ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):6,400円~

白光
急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)
4.6通常価格(税別):3,739円

白光
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):31,749円

goot(太洋電機産業)
電池式はんだこて
4.8通常価格(税別):2,700円~

goot(太洋電機産業)
一般電気用はんだこてKS シリーズ
4.5通常価格(税別):1,174円~

白光
はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー
0通常価格(税別):5,846円

ホーザン
ハンダゴテ H-270
0通常価格(税別):2,809円~

白光
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):64,135円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~