ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コテライザー コードレス半田コテ SKM-40

通常単価(税別)
6,6635,635
税込単価
7,3296,199
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール。【特長】・電源不要のコードレス半田コテ、電圧の異なる外...

詳細を確認

型番:

SKM-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKM-40の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
コードレス
電気式/ガス式
ガス式
設定温度範囲(℃)
500
連続使用時間(分)
1
こて全長(mm)
197
こて重量(g)
74
JANコード
4989833051082
トラスココード
368-8470
付属品
保護キャップ、クリーナー付コテ台、ホットブローチップ(SK-46)、 糸ハンダ
特長
電源不要のコードレスはんだこて,電圧の異なる外国でも使用できます。着火後約30秒で作業OK,20W~60W相当のパワー調整が可能です。ガストーチ,そしてホットブローにも使えて低価格です。
用途
電源などがない所や屋外での作業などに
仕様
方式:ガス触媒発熱方式(ライター着火式)、連続使用時間:約1時間(レバー中央位置)
全長(mm)
197
ガス充填量(ml)
12
質量(g)
130
付属コテ先
SK-42
材質1
コテ先:銅(鉄・クロムメッキ)、グリップ:ナイロン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKM-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6635,635
( 6,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール。
【特長】
・電源不要のコードレス半田コテ、電圧の異なる外国でも使えます
・着火後約30秒で作業OK、20W~60W相当のパワー調整可能
・ガストーチ、そしてホットブローにも使えて、しかも低価格
・1回のガス充填で連続約1時間使えます
・手動着火方式
【用途】
・電源などがない所や屋外での作業などに

商品情報

電源不要で様々な場所で使える半田コテ

電源不要のコードレス半田コテ、電圧の異なる外国でも使用できる。

使用例

コテライザー コードレス半田コテ SKM-40:関連画像

半田コテ

コテライザー コードレス半田コテ SKM-40:関連画像

トーチ

コテライザー コードレス半田コテ SKM-40:関連画像

ホットブロー

製品仕様

内容

  • 本体(キャップ付)
  • コテ先:SK-42
  • ホットブローチップ:SK-46
  • コテクリーナー
  • 糸ハンダ
コテライザー コードレス半田コテ SKM-40:関連画像
コテライザー コードレス半田コテ SKM-40:関連画像

SK-42

コテライザー コードレス半田コテ SKM-40:関連画像

SK-46

方式 ガス触媒発熱方式
ライター(外部)着火式


半田コテ 最大 約500℃
電気半田コテ 20W~60W相当
ホットブロー 最大 約650℃
トーチ 最大 約1300℃
ガス充填量 12ml
1回の充填での
使 用 時 間
約1時間(レバー中央位置)
全       長 197㎜(キャップ含)
自       重 74g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コテライザー コードレス半田コテ SKM-40の型番SKM-40のページです。 型番SKM-40に関する仕様情報を記載しております。
コテライザー コードレス半田コテ SKM-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテライザー コードレス半田コテ SKM-40
コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート
メーカーエンジニアエンジニアコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
通常価格6,6638,080 -9,5376,22812,71713,671
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしありあり--
コードレス
電気式/ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)500450250~500250~400510530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング