17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品保管庫 スチール製

耐薬品保管庫 スチール製

通常単価(税別)
34,51061,886
税込単価
37,96168,075
通常出荷日:8日目

耐薬品性に優れた塗装を使用した保管庫。【特長】・アクリルメラミン焼付け塗装を使用しているので耐薬品性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    880
  • 均等積載量(Kg)/段
    60
  • 設置タイプ
    上置・下置兼用
  • 仕様
    シリンダ錠付
  • 天板の耐荷重(kg)
    60
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    60
  • 特長
    通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
  • 材質
    スチール
  • 棚板寸法 (mm)
    862.5×315×17.5
  • 注意事項
    密閉性のある薬品ビンで保管してください。収納物は含まれていません。下置きの場合は必ずベース(306B)、(303B)をご使用ください。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

T-303D

耐薬品保管庫 スチール製 図面

T-303G

耐薬品保管庫 スチール製 図面2

T-306D

耐薬品保管庫 スチール製 図面3

T-306G

耐薬品保管庫 スチール製 図面4

使用方法・使用事例

使用方法

耐薬品保管庫 スチール製 取扱説明書耐薬品保管庫 スチール製 取扱説明書2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 詳細タイプ

  • 摘要

  • トラスココード

  • 棚板調整ピッチ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

詳細タイプ

摘要

トラスココード

棚板調整ピッチ(mm)

質量

(kg)

適合ベース

内容量

最小発注数量
880
スチール引違い戸タイプ
棚板2枚
511-9294
30
25.4
303B
1台
1個
880
ガラス引違い戸タイプ
棚板2枚
511-9286
-
54.8
303B
1台
1個
1760
スチール引違い戸タイプ
棚板4枚
505-5504
30
54.8
306B
1台
1個
1760
ガラス引違い戸タイプ
棚板4枚
505-5491
-
54.8
306B
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,510
( 37,961 )
8日目
37,886
( 41,675 )
8日目
56,940
( 62,634 )
8日目
61,886
( 68,075 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れた塗装を使用した保管庫。
【特長】
・アクリルメラミン焼付け塗装を使用しているので耐薬品性に優れている。
【用途】
・薬品類の保管。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐薬品保管庫 スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q塩酸、硫酸等の薬品を保管できますか。
A
密閉した容器に保管してください、気化したり液だれすると錆びます。
Q合鍵を紛失したので作製できますか。
A
錠前の差し込み口の所に、アルファベットと数字の刻印があるのでその番号でご注文ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品保管庫 スチール製
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板
大型保管庫
塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ新光化成トラスコ中山
通常価格34,510-288,5416,031136,068 -37,12282,062 -
通常出荷日8日目14日目8日目3日目15日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)400500315500255551
高さ(mm)880180017.518002601000
均等積載量(Kg)/段60506080880
設置タイプ上置・下置兼用下置専用耐薬保管庫用棚板---

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング