17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震薬品庫 ステンレス製 SY型用仕切板セット

耐震薬品庫 ステンレス製 SY型用仕切板セット

通常単価(税別)
21,42728,342
税込単価
23,57031,176
通常出荷日:4日目

【用途】・SY-2・SY-3・SYW-2・SYW-3用ステンレス製仕切板セット。

  • 商品タイプ
    保管庫パーツ
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1セット(鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18、釘×5)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SY-1000SS

耐震薬品庫 ステンレス製 SY型用仕切板セット 図面

SY-500SS

耐震薬品庫 ステンレス製 SY型用仕切板セット 図面2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適合引出し(mm)

  • 収納サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • マス目寸法(mm)

  • 適合引出し

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合引出し

(mm)

収納サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

マス目寸法(mm)

適合引出し

内容量

RoHS?最小発注数量
SY-2・3
1000mlびん用(15本収納)
4989999631661
464-6878
2300.0
109×104
SY-2N・3N
1セット(鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18、釘×5)
10
1個
SY-2・3
500mlびん用(24本収納)
4989999631654
464-6886
2900.0
82×87
SY-2N・3N
1セット(鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18、釘×5)
10
1個
SYW-2・3
1000mlびん用(25本収納)
4989999631685
464-6894
3800.0
113×104
SYW-2N・3N
1セット(鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18、釘×5)
10
1個
SYW-2・3
500mlびん用(42本収納)
4989999631678
464-6908
5100.0
80×87
SYW-2N・3N
1セット(鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18、釘×5)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,427
( 23,570 )
4日目
21,974
( 24,171 )
4日目
27,386
( 30,125 )
4日目
28,342
( 31,176 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・SY-2・SY-3・SYW-2・SYW-3用ステンレス製仕切板セット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐震薬品庫 ステンレス製 SY型用仕切板セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震薬品庫 ステンレス製 SY型用仕切板セット
耐震薬品庫 SW型用仕切板
薬品庫SW型用スライド式棚板
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120
ステンレス保管庫用追加棚板
ステンレス保管庫用ベース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,427-12,899 -19,47423,2997,769 -17,016 -
通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)メッキ鋼板(SPG)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2ステンレス(SUS304)-----
内容量1セット(鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18、釘×5)1セット1台1箱(10枚)1枚1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング