ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震薬品庫 ステンレス製 2段・3段引出型 455×600×800mm SYW-2

耐震薬品庫 ステンレス製 2段・3段引出型 455×600×800mm

通常単価(税別)
186,915
税込単価
205,607
通常出荷日:1日目

【特長】・取手は薬品に強いABS樹脂製です。・オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    800
  • 設置タイプ
    上置・下置兼用
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SYW-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SY-2

耐震薬品庫 ステンレス製 2段・3段引出型 455×600×800mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

耐震薬品庫 ステンレス製 2段・3段引出型 455×600×800mm 取扱説明書

SYW-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
705
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
均等積載量(Kg)/段
40
詳細タイプ
2段引出し
設置タイプ
上置・下置兼用
JANコード
4989999631722
トラスココード
511-5621
質量(g)
45000.0
材質1
ステンレス(SUS304)
最大積載量(kg/台)
70
仕様
ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
引出し数
2
付属品
鍵×2,上下連結金具×4,床面・壁面用固定金具×5,トラスねじ×18,釘×5 仕切板2段分
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 均等積載量(Kg)/段

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 仕様

  • 引出し数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYW-2

間口(mm)

均等積載量(Kg)/段

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

仕様

引出し数

付属品

内容量

RoHS?最小発注数量
705
40
2段引出し
4989999631722
511-5621
45000.0
70
ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
2
鍵×2,上下連結金具×4,床面・壁面用固定金具×5,トラスねじ×18,釘×5 仕切板2段分
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,915
( 205,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手は薬品に強いABS樹脂製です。
・オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐震薬品庫 ステンレス製 2段・3段引出型 455×600×800mmの型番SYW-2のページです。 型番SYW-2に関する仕様情報を記載しております。
耐震薬品庫 ステンレス製 2段・3段引出型 455×600×800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震薬品庫 ステンレス製 2段・3段引出型 455×600×800mm
塩ビ薬品庫(卓上型)
耐薬品保管庫 スチール製 追加棚板
TRUSCO ステンレス保管庫
塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50
ステンレス小型保管庫
メーカートラスコ中山新光化成トラスコ中山トラスコ中山新光化成トラスコ中山
通常価格186,91578,7506,463320,28037,122104,119 -
通常出荷日1日目19日目8日目18日目15日目5日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)600450315500255280
高さ(mm)80090017.51800260600
設置タイプ上置・下置兼用-耐薬保管庫用棚板---
材質1ステンレス(SUS304)-スチールステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング