17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス長靴ロッカー(扉付)

ステンレス長靴ロッカー(扉付)
通常単価(税別)
228,029358,754
税込単価
250,832394,629
通常出荷日:8日目~18日目

【特長】・錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。【用途】・研究施設、クリーンルーム、食...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TSNG-12-34T

ステンレス長靴ロッカー(扉付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス長靴ロッカー(扉付) 取扱説明書

型番リスト

表示件数

間口(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
900
12人用(3列4段)
4989999550221
458-9556
80000
1個
1480
20人用(5列4段)
4989999550238
458-9564
128000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,029
( 250,832 )
8日目
358,754
( 394,629 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム、食品工場など。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス長靴ロッカー(扉付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス長靴ロッカーの中棚の固定方法を教えてください。
A
ステンレス長靴ロッカーの中棚はねじ止めです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス長靴ロッカー(扉付)
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
ステンレスシューズロッカー(多人数用)
ステンレス長靴ロッカー
ミニロッカー(ブルー/ピンク/ホワイト)
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格228,029-15,247374,153 -191,667 -36,37325,721 -
通常出荷日8日目〜4日目〜8日目〜8日目〜8日目1日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)380400300330515515
高さ(mm)19504401480-8801790
1マス有効内寸間口(mm)254233250225--
1マス有効内寸奥行(mm)359358296328477465
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング