17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス長靴ロッカー

ステンレス長靴ロッカー

通常単価(税別)
252,364398,060特別価格
税込単価
277,600437,866特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~18日目

【特長】・錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。【用途】・研究施設、クリーンルーム、食...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    330
  • 1マス有効内寸間口 (mm)
    225
  • 1マス有効内寸奥行 (mm)
    328
  • 1マス有効内寸高さ (mm)
    310
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 天板の耐荷重(kg)
    100
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    328
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    225
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    310
  • 特長
    錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
  • 用途
    研究施設,クリーンルーム,食品工場など。
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SNG-12-34T

ステンレス長靴ロッカー 図面

SNG-12-43T

ステンレス長靴ロッカー 図面2

SNG-16-44T

ステンレス長靴ロッカー

SNG-20-54T

ステンレス長靴ロッカー

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス長靴ロッカー 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

内容量

最小発注数量
765
1425
12人用/3列4段
4989999534924
458-8703
41000.0
12人用/3列4段
1台
1個
1010
1095
12人用/4列3段
4989999534931
458-8711
39000.0
12人用/4列3段
1台
1個
1010
1425
16人用/4列4段
4989999534948
458-8720
48000.0
16人用/4列4段
1台
1個
1255
1425
20人用/5列4段
4989999534955
458-8738
58000.0
20人用/5列4段
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252,364191,645
( 210,810 )
8日目
252,364191,645
( 210,810 )
18日目
329,424250,164
( 275,180 )
8日目
398,060302,286
( 332,515 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム、食品工場など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス長靴ロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス長靴ロッカー
ステンレス長靴ロッカー(扉付)
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
ステンレスシューズロッカー
ステンレスシューズロッカー(多人数用)
ミニロッカー(ブルー/ピンク/ホワイト)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格252,364-228,029 -17,893183,726 -502,689 -44,849
通常出荷日8日目〜8日目〜4日目〜8日目〜8日目〜8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)330380400330300515
1マス有効内寸間口(mm)225254233225250-
1マス有効内寸奥行(mm)328359358328296477
1マス有効内寸高さ(mm)310447360220140781
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング