17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスシューズロッカー

ステンレスシューズロッカー

通常単価(税別)
139,537282,278
税込単価
153,491310,506
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。・中棚付は上履きと外履きを同じ部屋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    330
  • 1マス有効内寸間口 (mm)
    225
  • 1マス有効内寸奥行 (mm)
    328
  • 1マス有効内寸高さ (mm)
    220
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 天板の耐荷重(kg)
    100
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    328
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    225
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    220
  • 特長
    サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。
  • 用途
    研究施設,クリーンルーム,食品工場など。
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SSB-12-34T

ステンレスシューズロッカー 図面

SSB-16-44T

ステンレスシューズロッカー 図面2

SSB-20-45T

ステンレスシューズロッカー

SSB-24-46T

ステンレスシューズロッカー

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスシューズロッカー 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

内容量

最小発注数量
765
1065
12人用/3列4段
4989999534962
458-8746
28000.0
12人用/3列4段
1台
1個
1010
1065
16人用/4列4段
4989999534979
458-8754
40000.0
16人用/4列4段
1台
1個
1010
1305
20人用/4列5段
4989999534986
458-8762
49000
20人用/4列5段
1台
1個
1010
1545
24人用/4列6段
4989999534993
458-8771
58000.0
24人用/4列6段
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,537
( 153,491 )
8日目
179,627
( 197,590 )
19日目
224,088
( 246,497 )
19日目
282,278
( 310,506 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。
・中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム、食品工場など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスシューズロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスシューズロッカー
ステンレスシューズロッカー(多人数用)
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
ステンレス長靴ロッカー(扉付)
ステンレス長靴ロッカー
ミニロッカー(ブルー/ピンク/ホワイト)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格139,537-374,153 -15,247228,029 -191,667 -36,373
通常出荷日8日目〜8日目〜4日目〜8日目〜8日目〜8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)330300400380330515
1マス有効内寸間口(mm)225250233254225-
1マス有効内寸奥行(mm)328296358359328477
1マス有効内寸高さ(mm)220140360447310781
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング