17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス小型保管庫

ステンレス小型保管庫

通常単価(税別)
104,119188,606特別価格
税込単価
114,531207,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。【用途】・研究施設、クリーンルームなど。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    360
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    600
  • 均等積載量(Kg)/段
    30
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg/台)
    60
  • 天板の耐荷重(kg)
    30
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    50
  • 特長
    ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
  • 用途
    研究施設,クリーンルームなど。
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SH-A

ステンレス小型保管庫 図面

SH-K

ステンレス小型保管庫 図面2

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス小型保管庫 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

仕様

内容量

最小発注数量
引出しタイプ
4989999534863
458-8649
22000
引出し
シリンダ錠付(最上段のみ)
1台
1個
片開きタイプ
4989999534870
458-8657
13000.0
片開き
可変式棚板1枚、シリンダ錠、床固定金具2個付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,606143,227
( 157,550 )
8日目
104,11981,660
( 89,826 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス小型保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス小型保管庫
TRUSCO ステンレス保管庫
大型保管庫
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
大型保管庫75型
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格104,119-320,280136,068 -288,541274,04690,583
通常出荷日5日目〜18日目3日目14日目19日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)360900900900-881
奥行(mm)280500500500790551
高さ(mm)6001800180018001800880
均等積載量(Kg)/段3030805010080

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング