ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス収納庫(H1800タイプ) TSH-18

ステンレス収納庫(H1800タイプ)

通常単価(税別)
288,541
税込単価
317,395
通常出荷日:14日目

【特長】・単品でもユニットでも、統一されたモジュールで組み合わせ自在です。・壁面収納家具と同等に設計さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段
    50
  • 詳細タイプ
    両開きタイプ
  • 摘要
    棚板4枚
  • 設置タイプ
    下置専用
  • JANコード
    4989999568769
  • トラスココード
    462-1409
  • 質量(g)
    81000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg/台)
    250
  • 仕様
    棚板4枚付
  • 天板の耐荷重(kg)
    100
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    26
  • 適合ベース
    TSB-60H (下置き設置時は必ず使用してください。)
  • 内容量
    1台

型番:

TSH-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSH-18

ステンレス収納庫(H1800タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス収納庫(H1800タイプ) 取扱説明書ステンレス収納庫(H1800タイプ) 取扱説明書2

TSH-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1800
均等積載量(Kg)/段
50
詳細タイプ
両開きタイプ
摘要
棚板4枚
設置タイプ
下置専用
JANコード
4989999568769
トラスココード
462-1409
質量(g)
81000.0
材質1
ステンレス(SUS304)
最大積載量(kg/台)
250
仕様
棚板4枚付
天板の耐荷重(kg)
100
棚1段あたりの耐荷重(kg)
50
棚板調整ピッチ(mm)
26
適合ベース
TSB-60H (下置き設置時は必ず使用してください。)
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSH-18

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288,541
( 317,395 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単品でもユニットでも、統一されたモジュールで組み合わせ自在です。
・壁面収納家具と同等に設計された凹凸の少ないスッキリとしたデザインです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス収納庫(H1800タイプ)の型番TSH-18のページです。 型番TSH-18に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス収納庫(H1800タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
ドラム収納保管庫(基本体)
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格288,541320,280104,119 -90,583237,94179,697
通常出荷日14日目18日目5日目〜8日目19日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)9009003608811500881
奥行(mm)500500280551790551
高さ(mm)180018006008801800880
均等積載量(Kg)/段50303080100/5070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング