17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫用ベース

ステンレス保管庫用ベース

通常単価(税別)
17,01624,811
税込単価
18,71827,292
通常出荷日:8日目

【仕様】・耐荷重(kg):420・材質:ステンレス(SUS430)

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • その他
    オプション
  • 設置タイプ
    ステンレスベース
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 耐荷重(kg)
    420
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

STB4-06/STB5-06

ステンレス保管庫用追加棚板 図面

STB4-06K/STB5-06K

ステンレス保管庫用追加棚板 図面2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 適合機種

  • 摘要

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

詳細タイプ

適合機種

摘要

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
380
60
標準タイプ
STS4、STJ4、STH4-7/11
STO4,STS4,STG4,STJ4,STH4-7/11
4989999799170
522-1561
3100.0
アジャスター付(M10XP1.5) 標準タイプ
1台
6
1個
380
190
足付タイプ
STS4、STJ4、STH4-7/11
STO4,STS4,STG4,STJ4,STH4-7/11
4989999673531
284-4656
4700.0
アジャスター付(M10XP1.5) 足付タイプ
1台
6
1個
480
60
標準タイプ
STS5、STJ5、STH5-7/11
STO5,STS5,STG5,STJ5,STH5-7/11
4989999628340
284-4699
3300.0
アジャスター付(M10XP1.5) 標準タイプ
1台
6
1個
480
190
足付タイプ
STS5、STJ5、STH5-7/11
STO5,STS5,STG5,STJ5,STH5-7/11
4989999673548
284-4664
5200.0
アジャスター付(M10XP1.5) 足付タイプ
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,016
( 18,718 )
8日目
23,683
( 26,051 )
8日目
18,722
( 20,594 )
8日目
24,811
( 27,292 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐荷重(kg):420
・材質:ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫用ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫用ベース
ステンレス保管庫用追加棚板
薬品庫SW型用スライド式棚板
専用ベース
TRUSCO ステンレス保管庫
耐震薬品庫 SW型用仕切板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,016-8,547 -19,47430,173 -320,28012,899 -
通常出荷日8日目8日目8日目14日目18日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫保管庫パーツ
間口(mm)9008743731200900370
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
設置タイプステンレスベースステンレス棚板----
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)スチールステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング