17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用

ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用
通常単価(税別)
84,347161,388
税込単価
92,782177,527
通常出荷日:8日目

耐腐食性、耐久性、クリーン性に優れた保管庫。【特長】・ステンレス(SUS430)の特性を活かし、美観に...

詳細を確認
  • 上置・下置兼用タイプ(STH4-18、STH5-18以外)を下置にする場合、必ずステンレス保管庫用ベースを使用してください。
  • 上下2台で連結して使用する場合の最大積載量は次のようになります。上段:最大積載量から上段の棚の重量を引いた重量、下段:最大積載量から上段の総重量を引いた重量
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス保管庫用ベースについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

外観図

STH4--7 (両開扉タイプ)

STH4-7
(両開扉タイプ)

STH4--18

STH4-18

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ (mm)設置タイプ摘要質量 (kg)
STH4-7900×400 ×720上置・下置兼用棚板1枚22
STH5-7900 × 500 × 720上置・下置兼用棚板1枚25
STH4-11900×400×1050上置・下置兼用棚板2枚30
STH5-11900×500×1050上置・下置兼用棚板2枚34
STH4-18900×400×1830下置専用棚板4枚49
STH5-18900×500×1830下置専用棚板4枚55
  • 材質:ステンレス(SUS430)
  • シリンダ錠付
  • 生産国:日本

※ STH4-18、STH5-18以外を下置きする場合、必ずベースをご使用ください。

図面

STH4-7/STH5-7

ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用 STH4-7/STH5-7図面

STH4-11/STH5-11

ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用 STH4-11/STH5-11図面

STH4-18/STH5-18

ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用 STH4-18/STH5-18図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

使用方法

ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用 取扱説明書-1ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用 取扱説明書-2ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用 取扱説明書-3ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

摘要

設置タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

内容量

RoHS?最小発注数量
400
720
棚板1枚
上置・下置兼用
4989999799323
522-1641
22000
120
1台
6
1個
400
1050
棚板2枚
上置・下置兼用
4989999799309
522-1595
30000
180
1台
6
1個
400
1830
棚板4枚
下置専用
4989999799316
522-1609
49000
300
1台
6
1個
500
720
棚板1枚
上置・下置兼用
4989999799354
522-1650
25000
120
1台
6
1個
500
1050
棚板2枚
上置・下置兼用
4989999799330
522-1765
34000
180
1台
6
1個
500
1830
棚板4枚
下置専用
4989999799347
522-1838
55000
300
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,347
( 92,782 )
8日目
100,428
( 110,471 )
8日目
145,726
( 160,299 )
8日目
90,724
( 99,796 )
8日目
107,005
( 117,706 )
8日目
161,388
( 177,527 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐腐食性、耐久性、クリーン性に優れた保管庫。
【特長】
・ステンレス(SUS430)の特性を活かし、美観に優れた鏡面仕上げ。
・生産国は日本。
【用途】
・化学薬品、油脂塗料類などの取扱工場、実験室・厨房など薬品や水気の多い現場に最適。

ご注意

  • 上置・下置兼用タイプ(STH4-18、STH5-18以外)を下置にする場合、必ずステンレス保管庫用ベースを使用してください。
  • 上下2台で連結して使用する場合の最大積載量は次のようになります。上段:最大積載量から上段の棚の重量を引いた重量、下段:最大積載量から上段の総重量を引いた重量
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q複数の注文をしたいのですが、鍵は同じですか。
A
鍵番号の指定は受け付けていませんが、同じ鍵番号の棚が納品される可能性は非常に低いとのことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用
ステンレス保管庫 ステンレス引違戸タイプ
ステンレス保管庫 枠付ガラス扉タイプ
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
ステンレス小型保管庫
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格84,347-77,786 -83,906 -320,280288,54181,661 -
通常出荷日8日目8日目8日目18日目14日目5日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900900900900900360
均等積載量(Kg)/段606060305030
グリーン購入法適合品適合適合適合---
棚1段あたりの耐荷重(kg)606060305050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング