17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用

通常単価(税別)
75,25096,728
税込単価
82,775106,401
通常出荷日:11日目~19日目

【特長】・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    450
  • 材質1
    耐衝撃塩化ビニール
  • 特長
    塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
  • 仕様
    カギあり
  • 材質
    耐衝撃塩化ビニール
  • 付属品
    耐震用固定金具付(L型金具2個、平型金具2個)
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 均等積載量(Kg)/段

  • 設置タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

均等積載量(Kg)/段

設置タイプ

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
600
900
20
上置専用
459-9781
18000.0
1台
1個
600
900
20
下置専用
459-9799
22000.0
1台
1個
900
900
20
上置専用
459-9811
20000.0
1台
1個
900
900
20
下置専用
459-9829
30000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,250
( 82,775 )
15日目
78,750
( 86,625 )
15日目
85,625
( 94,188 )
11日目
96,728
( 106,401 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用
塩ビ薬品庫(卓上型)
塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50
塩ビ薬品庫 コンテナ付
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)
薬品庫SW型用スライド式棚板
メーカー新光化成新光化成新光化成新光化成アズワントラスコ中山
通常価格75,250-78,75037,12257,27257,52519,474
通常出荷日11日目〜19日目15日目11日目1日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ
奥行(mm)450450255-520421
材質1耐衝撃塩化ビニール耐衝撃塩化ビニール耐衝撃塩化ビニール耐衝撃塩化ビニール--
特長塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。運搬用の取手が両側についております。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。扉部にはパッキンがついておりますので、臭気がもれにくくなっております。---
仕様カギあり鍵付カギ付,試薬瓶12本収納可能---

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング