ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ薬品庫(卓上型)

通常単価(税別)
78,750
税込単価
86,625
通常出荷日:19日目

【特長】・卓上型の大型サイズです。・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。ま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    600
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    900
  • 均等積載量(Kg)/段
    10
  • 設置タイプ
    下置専用
  • トラスココード
    459-9721
  • 質量(g)
    22000.0
  • 材質1
    耐衝撃塩化ビニール
  • 引出し数
    2
  • 棚板数(枚)
    2
  • 特長
    卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
  • 摘要
    棚板2枚,引き出し2個
  • 仕様
    鍵付
  • 片側内寸 (mm)
    208×320×160
  • 棚板調整ピッチ
    220mm(棚段固定)
  • 材質
    耐衝撃塩化ビニール
  • 内容量
    1台

型番:

600S-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

600S-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
均等積載量(Kg)/段
10
設置タイプ
下置専用
トラスココード
459-9721
質量(g)
22000.0
材質1
耐衝撃塩化ビニール
引出し数
2
棚板数(枚)
2
特長
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
摘要
棚板2枚,引き出し2個
仕様
鍵付
片側内寸(mm)
208×320×160
棚板調整ピッチ
220mm(棚段固定)
材質
耐衝撃塩化ビニール
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
600S-S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,750
( 86,625 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型の大型サイズです。
・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ薬品庫(卓上型)の型番600S-Sのページです。 型番600S-Sに関する仕様情報を記載しております。
塩ビ薬品庫(卓上型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ薬品庫(卓上型)
塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50
大型保管庫75型
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
大型保管庫
メーカー新光化成新光化成サカエトラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格78,75037,122274,04669,62463,327136,068 -
通常出荷日19日目15日目19日目8日目8日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)600370-881881900
奥行(mm)450255790551551500
高さ(mm)90026018008808801800
均等積載量(Kg)/段108100807080

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました