17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫 奥行450mm

通常単価(税別)
73,070174,361
税込単価
80,377191,797
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。・引出しが付いていますので、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    800
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    取手:ABS樹脂
  • 最大積載量(kg/台)
    320
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • アジャスター調整範囲
    30mm
  • 特長
    補強入り天板を使用のため,机・作業台・物置台として使用可能です。引出しが付いていますので,整理収納が可能です。作業台用のオプションキャスターの使用が可能です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 引出しタイプ(列)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 引出し数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

間口(mm)

引出しタイプ

(列)

トラスココード

JANコード

質量(g)

引出し数

摘要

内容量

最小発注数量
1200
3
455-2946
4560155873356
50000.0
12
引出し12個
1台
1個
450
1
455-2954
4560155873301
21000.0
4
引出し4個
1台
1個
600
1
455-2971
4560155873325
25000.0
4
引出し4個
1台
1個
900
2
455-2997
4560155873349
38000.0
8
引出し8個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,361
( 191,797 )
8日目
73,070
( 80,377 )
9日目
87,432
( 96,175 )
9日目
123,719
( 136,091 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
・引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
・作業台用のオプションキャスターの使用が可能です。
【用途】
・工場。
・研究所。
・部品・材料・工具の保管。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 奥行450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫 奥行450mm
ステンレス保管庫 奥行(mm)640
ステンレス保管庫用棚板
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
大型保管庫
メーカー東製作所サカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格73,070-222,28617,965 -320,280104,119 -136,068 -
通常出荷日8日目〜10日目3日目18日目5日目〜3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)450640570500280500
高さ(mm)80012003518006001800
材質1ステンレス(SUS430)-----
材質2取手:ABS樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング