ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TS パレット移動台車パレスライダー

TS パレット移動台車パレスライダー  PAS-A13
通常単価(税別)
43,253
税込単価
47,578
通常出荷日:8日目

トラックへの荷積み作業の負荷軽減に役立つパレスライダー。【特長】・使用する際の本体組み立てはとても簡単...

詳細を確認

型番:

PAS-A13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAS-A13の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット台車
材質(本体)
スチール
高さ・厚み (mm)
78
トラスココード
462-4980
質量(g)
32000.0
外幅(mm)
970
全長(mm)
1000
耐荷重(kgf)
1300
特長
簡単な構造で自重も軽く、積荷の近距離移動に最適です。ローラーは簡単に取り替えられます。欧州ELV指令に適合します。
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

商品情報

パレスライダーの詳細

パレスライダー 商品イメージ

パレスライダー 商品イメージ

製品仕様

型式機種寸法(mm)耐荷重
kgf
自重
(kg)
高さ外幅全長
ストッパーなしPAS-A13789701,0001,27432

型番リスト

表示件数
型番
PAS-A13

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,253
( 47,578 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラックへの荷積み作業の負荷軽減に役立つパレスライダー。
【特長】
・使用する際の本体組み立てはとても簡単で、使用後はコンパクトに分割して保管可能
・部品交換も簡単に行え、長い期間使用可能
・欧州ELV指令に適合
・耐荷重が約1,300kgf
【用途】
・重量物の運搬に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS パレット移動台車パレスライダー の型番PAS-A13のページです。 型番PAS-A13に関する仕様情報を記載しております。
TS パレット移動台車パレスライダー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS パレット移動台車パレスライダー
パレット台車
ネットパレットカー(パレット台車)
パレット台車(ストッパー付)
パレット台車(ハンドル付)
パレット台車(ハンドル・ストッパー付)
メーカーテラウチトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格43,25341,56636,509 -42,128 -52,04054,398 -
通常出荷日8日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプパレット台車パレット台車パレット台車パレット台車パレット台車パレット台車
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ・厚み (mm)78260250260260260
トラスココード462-4980-----
質量(g)32000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング