17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

パレットカバー(透明タイプ)【5個入り】

パレットカバー(透明タイプ)
通常単価(税別)
7,12518,601特別価格
税込単価
7,83820,461特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。・かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリア...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パレット積み製品の保管用カバーとして最適な透明タイプのパレットカバー

パレットカバーの使用例

適用パレットサイズ×高さ

  • TMP-P-19A 1100×900×1300mm
  • TMP-P-11A 1100×1100×1300mm
  • TMP-P-22A 1300×1100×1300mm
品番間口×奥行×高さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g/袋)
TM-P-19A1200×1000×13000.03955
TM-P-11A1200×1200×13000.031060
TM-P-22A1400×1200×13000.031165

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

厚み

(mm)

適用パレットサイズ×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
1200
1200
0.03
1100×1100×1300
4989999017458
342-9792
1060.000
0.03
1袋(5枚)
10
1パック

5個入り

1200
1200
0.10
1100×1100×1300
4989999024289
161-0386
3500.000
0.10
1袋(5枚)
-
1パック

5個入り

1200
1000
0.03
1100×900×1300
4989999017472
342-9814
955.000
0.03
1袋(5枚)
10
1パック

5個入り

1200
1000
0.10
1100×900×1300
4989999024272
161-0387
3400
0.10
1袋(5枚)
-
1パック

5個入り

1400
1200
0.03
1300×1100×1300
4989999017465
342-9806
1165.000
0.03
1袋(5枚)
10
1パック

5個入り

1400
1200
0.10
1300×1100×1300
4989999024296
161-0388
3900.000
0.10
1袋(5枚)
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4217,067
( 7,774 )
1日目
17,339
( 19,073 )
1日目
7,1256,785
( 7,464 )
1日目
16,47315,515
( 17,067 )
1日目
7,9717,591
( 8,350 )
1日目
18,601
( 20,461 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。
・かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。
・焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
【用途】
・パレット積み製品の保管用カバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットカバー(透明タイプ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
材料区別
3
満足度:3.0
材料をパレッドるまる隔離するのに使用。 パレットカバーの中では安価だが、その分強度は薄い。 消耗品と割り切って使い、異物...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
高密度ポリエチレン(LDPE)になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットカバー(透明タイプ)
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,125-6,987 -6,0494,6986,5867,121
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプパレットカバーパレットカバーパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ・厚み (mm)13001200150125120150
カラー透明-----
材質1ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング