17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大静荷重 (kg)

    ~mm
  • 最大動荷重 (kg)

    ~mm
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • 高さ・厚み (mm)

    ~mm
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

アルミパレット

アルミパレット
通常単価(税別)
35,01851,530特別価格
税込単価
38,52056,683特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮するアルミパレット。【特長】・適​合​機​器​:​ハ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

アルミパレット 片面二方差型・単面二方差型 1,200×1,200mmの外観
アルミパレット 片面二方差型・単面二方差型 1,200×1,200mmの寸法図

製品の基本仕様・特長

単面二方差しタイプ

品番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奧行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
TSBT-121250010001200×1200×120535.5×1004315.5

片面二方差しタイプ

品番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奧行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
TDBT-121275015001200×1200×140535.5×1004321.0

図面

TDBT-1212

アルミパレット TDBT-1212図面

TSBT-1212

アルミパレット TSBT-1212図面

使用方法・使用事例

使用事例

アルミパレット 片面二方差型・単面二方差型 1,200×1,200mmの使用例

型番リスト

表示件数

最大静荷重 (kg)

最大動荷重 (kg)

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ・厚み (mm)

詳細タイプ

差込口寸法(間口側)幅

(mm)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
1500
750
1000
1000
140
片面二方差し
435.5
4989999038231
384-1910
140
16500.0
1枚
10
1個
1500
750
1100
1100
140
片面二方差し
485.5
4989999038248
384-1928
140
18100.0
1枚
10
1個
1500
750
1200
1200
140
片面二方差し
535.5
4989999038255
384-1936
140
21000.0
1枚
10
1個
1000
500
1000
1000
120
単面二方差し
435.5
4989999038262
384-1944
120
11900.0
1枚
10
1個
1000
500
1200
1200
120
単面二方差し
535.5
4989999038286
384-1961
120
15500.0
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,75041,374
( 45,511 )
4日目
46,47643,064
( 47,370 )
1日目
51,53047,747
( 52,522 )
1日目
35,01833,116
( 36,428 )
4日目
41,11138,878
( 42,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮するアルミパレット。
【特長】
・適​合​機​器​:​ハ​ン​ド​パ​レ​ッ​ト​ト​ラ​ッ​ク​・​フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト。
【用途】
・主​に​、​液​晶​、​製​薬​、​食​品​、​印​刷​、​製​紙​業​界​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミパレットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
備品置き場の敷物
3
満足度:3.0
丈夫で、劣化しにくいことがメリット。 広い範囲に使用する場合、金額がもう少し安いと助かる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパレット
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格35,018-6,0494,6986,5867,1217,350
通常出荷日1日目〜3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)アルミ合金ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
仕様2方差し4方差し4方差し4方差し4方差し4方差し
差込口寸法(間口側)高さ(mm)1008888878988
材質1アルミ合金再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング